??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-610 - Gond zamac miniature, à articulation en ligne
Nomenclature
Emile Maurin 37-610-28
Référence
37-610-28
Pivotant
°
H1
28 mm
H2
11.3 mm
H3
28 mm
H4
19.1 mm
H5
8.7 mm
H6
12.7 mm
D1
5.1 mm
Filetage
M 4
+0.1/-0.0
5.6 mm
L1
8.4 mm
L2
8.5 mm
F1
1250 N
F2
1100 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models