카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-585-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_58
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_58/37_585.prj},{NB=emile_maurin_37-585-60_0},{REF=37-585-60},{FORM=Taraudée},{PIV=0},{H1=62.5},{H2=37},{H3=31.5},{H4=25.5},{H5=38},{H6=19},{D1=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{L1=15},{L2=17.5},{L3=11.5},{L4=9.8},{F1=2200},{F2=1000},{F3=330},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-585 - Charnière déboitable zamac à compression réglable - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 37-585-60
Référence
37-585-60
Forme
Taraudée
Pivotant
°
H1
62.5
mm
H2
37
mm
H3
31.5
mm
+0.1/-0.2
25.5
mm
±0.1
38
mm
±0.1
19
mm
D1
M 5
mm
L1
15
mm
L2
17.5
mm
+0.1/-0.2
9.8
mm
F1
2200
N
F2
1000
N
F3
330
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성