??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-585 - Charnière déboitable zamac à compression réglable - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 37-585-60
Référence
37-585-60
Forme
Taraudée
Pivotant
°
H1
62.5 mm
H2
37 mm
H3
31.5 mm
+0.1/-0.2
25.5 mm
±0.1
38 mm
±0.1
19 mm
D1
M 5 mm
L1
15 mm
L2
17.5 mm
+0.1/-0.2
9.8 mm
F1
2200 N
F2
1000 N
F3
330 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models