??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-533 - Charnière renforcée rivetée acier - Noeud renvoyé
Nomenclature
Emile Maurin 37-533-230
Référence
37-533-230
L1
230 mm
L2
215 mm
L3
56 mm
L4
17 mm
L5
5 mm
L6
20 mm
D1
10 mm
D2
12 mm
H1
66 mm
H2
38 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models