??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-51 - Charnière renforcée inox débrochable
Nomenclature
Emile Maurin 37-511-136
Référence
Matière
FORME
L1
136.5 mm
L2
100 mm
L3
49 mm
L4
20 mm
L5
15 mm
L6
2.5 mm
D1
5 mm
D2
7 mm
H1
112 mm
H2
86 mm
H3
63.5 mm
H4
39 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型