??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-46 - Charnière à couple constant élevé
Nomenclature
Emile Maurin 37-465-300
Référence
VERSION
CHARNIERE
L1
25.4 mm
L2
16 mm
L3
11 mm
L4
4.7 mm
L5
12.7 mm
L6
5 mm
D1
4.2 mm
H1
50.9 mm
H2
12 mm
H3
12 mm
H4
15 mm
COUPLE
Nm
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD