??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-45 - Charnière à couple constant moyen
Nomenclature
Emile Maurin 37-455-226
Référence
VERSION
CHARNIERE
L1
25.4 mm
L2
16 mm
L3
15.8 mm
L4
4.7 mm
L5
10 mm
L6
4 mm
D1
4.2 mm
H1
43.8 mm
H2
18 mm
H3
10 mm
H4
11 mm
H5
13 mm
Couple avant
Nm
Couple arrière
Nm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models