??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-364 - Fiche invisible à ressort petit modèle - Fiche à gauche - Acier brut
Nomenclature
Emile Maurin 37-364-41
Référence
37-364-41
COURSE
mm
Enter value for COURSE
mm
cm
inch
ft
L1
41.000 mm
L2
82.000 mm
L3
25.000 mm
L4
8.000 mm
L5
23.000 mm
L6
14.000 mm
L7
5.000 mm
L8
14.000 mm
L9
2.000 mm
L10
21.000 mm
D1
5.000 mm
D2
4.200 mm
Informations
情報
INFOTEXTE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)