??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-352 - Fiche invisible à ressort - Fiche à droite - Acier zingué
Nomenclature
Emile Maurin 37-352-60
Référence
37-352-60
COURSE
mm
输入参数值: COURSE
mm
cm
inch
ft
L1
60.000 mm
L2
82.000 mm
L3
46.000 mm
L4
7.000 mm
L5
13.000 mm
L6
21.000 mm
L7
6.000 mm
L8
18.200 mm
L9
2.800 mm
D1
6.000 mm
D2
4.200 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型