??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-325 - Charnière invisible à 90° - Avec décrochement - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-325-76
Référence
37-325-76
ALPHA
°
Matière
Acier
Forme
Avec décrochement
L1
76 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
36 mm
L5
15 mm
L6
15 mm
L7
18 mm
max.
13 mm
min.
7 mm
D1
5.2 mm
D2
5.4 mm
H1
38.5 mm
H2
4 mm
H3
31 mm
H4
21 mm
H5
5 mm
H6
7 mm
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model