피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-311-70
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_31/37_31_2.prj},{NB=emile_maurin_37-311-70_0},{REF=37-311-70},{CODE=427011},{DESCRIPTION=CFSQ.60-SH-6-C-A-D},{DIM01=53},{DIM02=70},{DIM03=110},{DIM04=34},{DIM05=45},{DIM06=-},{DIM06X=0.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=16},{DIM09=8},{DIM10=7.5},{DIM11=15},{DIM12=7},{DIM13=6.5},{DIM14=12.5},{DIM15=5},{WEIGHT=96},{VERS=1},{PPATH=37_31_2/37_31_2_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Connecteur supérieur},{POSITION=Interrupteur à droite},{L1=70},{L2=53},{L3=45},{L4=34},{L5=110},{L6=51.5},{L7=22.5},{D1=7},{D2=6.5},{D3=12.5},{D4=M12x1},{H1=7.5},{H2=16},{H3=8},{H4=15},{F1=2800},{F2=2100},{F3=1300},{LONG=2},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-31 - Charnière plate avec interrupteur, technopolymère - Connecteur postérieur - Interrupteur à droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-311-70
Référence
37-311-70
37-311-70
Rotation
°
VERSION
Connecteur supérieur
Connecteur supérieur
Position interrupteur
Interrupteur à droite
Interrupteur à droite
L1
70
mm
L2
53
mm
L3
45
mm
L4
34
mm
L5
110
mm
L6
51.5
mm
L7
22.5
mm
D1
7
mm
D2
6.5
mm
D3
12.5
mm
D4
M12x1
H1
7.5
mm
H2
16
mm
H3
8
mm
H4
15
mm
F1
2800
N
F2
2100
N
F3
1300
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성