??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-31 - Charnière plate avec interrupteur, technopolymère - Câble supérieur - Interrupteur à droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-317-70-5
Référence
VERSION
Rotation
°
Position interrupteur
L1
70 mm
L2
53 mm
L3
45 mm
L4
34 mm
L5
110 mm
L6
51.5 mm
L7
22.5 mm
D1
7 mm
D2
6.5 mm
D3
12.5 mm
H1
7.5 mm
H2
16 mm
H3
8 mm
H4
15 mm
F1
2800 N
F2
2100 N
F3
1300 N
Longueur câble
m
Informations
Информация
INFOTEXTE
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели