??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-305 - Charnière déboitable - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-305-17
Référence
Matière
inox
Pivotant
°
H1
mm
H2
mm
H3
126 mm
H4
100.3 mm
H5
80.4 mm
±0.2
116 mm
H7
1.5 mm
H8
79.8 mm
±0.2
48 mm
H10
15.9 mm
H11
10 mm
H12
5.8 mm
H13
1.5 mm
±0.2
34 mm
H15
mm
min
mm
D1
5.4 mm
D2
5.4 mm
D3
6.4 mm
L1
19 mm
L2
12 mm
L3
5.2 mm
L4
29 mm
L5
5.2 mm
±0.1
29 mm
±0.1
10 mm
max.
mm
R2
4.7 mm
max.
°
acier;inox
800 N
F2
300 N
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей