??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-236 - Kit d'assemblage pour ailes de charnière
Nomenclature
Emile Maurin 37-2361-6
Référence
VERSION
D1
6 mm
D2
6.15 mm
±0,2
13.9 mm
D4
8 mm
D5
7.8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
33 mm
L4
1 mm
L5
mm
L6
7.5 mm
L7
1.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models