??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-213 - Charnière à indexation zamac noir ou gris
Nomenclature
Emile Maurin 37-2132-60
Référence
COULEUR
VERSION
Rotation
°
L1
60 mm
L2
36 mm
L3
20 mm
D1
8.3 mm
H1
18.5 mm
H2
7.5 mm
H3
9.5 mm
H4
19 mm
COUPLE
1 Nm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir