??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-210 - Charnière asymétrique technopolymère longue
Nomenclature
Emile Maurin 37-210-45
Référence
37-210-45
ALPHA
°
L1
45 mm
L2
109 mm
L3
48.0 mm
L4
72.0 mm
L5
92.5 mm
L6
20.5 mm
L7
18 mm
L8
27 mm
L9
10 mm
D1
6.3 mm
D2
6 mm
D3
6 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей