??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-193 - Charnière invisible inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1930-50
Référence
37-1930-50
L1
50 mm
L2
11 mm
L3
38 mm
L4
19 mm
L5
18.2 mm
H1
14 mm
H2
4 mm
H3
2.4 mm
S1
2.7 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models