??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-19 - Charnière pour profiles aluminium technopolymère, double
Nomenclature
Emile Maurin 37-190-57-149
Référence
Rotation
°
Rotation
°
COULEUR
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
36 mm
L5
mm
L6
mm
D1
6.5 mm
D2
8 mm
H1
16 mm
H2
8 mm
Profil
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés