??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-182 - Charnière à ressort technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-1821-67-0,7
Référence
VERSION
Rotation
°
L1
67 mm
L2
55 mm
L3
38 mm
L4
48 mm
L5
12.5 mm
H1
24 mm
H2
12.5 mm
H3
6.3 mm
D1
6.5 mm
D2
10 mm
COUPLE0
Nm
COUPLE180
Nm
COUPLEMAX
Nm
Informations
情報
INFOTEXTE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)