??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-181 - Charnière technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-1810-67
Référence
37-1810-67
Angle de rotation
°
L1
67 mm
L2
55 mm
L3
38 mm
L4
48 mm
L5
12.5 mm
H1
24 mm
H2
12.5 mm
H3
6.3 mm
D1
6.5 mm
D2
10 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés