??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-170 - Charnière entièrement technopolymère fine
Nomenclature
Emile Maurin 37-170-60
Référence
37-170-60
Rotation
°
L1
59 mm
L2
62 mm
± 0.25
43.7 mm
L4
55 mm
± 0.25
26.1 mm
L6
8 mm
H1
20 mm
H2
14 mm
H3
8 mm
F1
890 N
maxi.
750 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models