??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-166 - Charnière pour vitres ou panneaux, laiton
Nomenclature
Emile Maurin 37-1660-25
Référence
37-1660-25
L1
25 mm
L2
48.5 mm
L3
30 mm
L4
13 mm
L5
7.5 mm
L6
15 mm
L7
30 mm
L8
17 mm
D1
4 mm
D2
M4
D3
9 mm
H1
7 mm
H2
2 mm
H3
3.5 mm
H4
4 mm
H5
4.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models