??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-164 - Charnière plate technopolymère, inviolable - Taraudé et vis tête fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 37-164-70
Référence
37-164-70
Rotation
°
VERSION
Taraudé et vis tête fraisée
L1
70 mm
L2
50 mm
±0.25
46 mm
±0.25
30 mm
L5
- mm
D1
M6 mm
D2
6.5 mm
H1
19.5 mm
H2
10 mm
H3
8 mm
H4
- mm
S1
- mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models