??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-162 - Charnière plate technopolymère inviolable - Tige fieltée
Nomenclature
Emile Maurin 37-162-70
Référence
37-162-70
Forme
Tige filetée
ALPHA
°
L1
70 mm
L2
50 mm
L3
46 mm
L4
30 mm
L5
17 mm
D1
M6 mm
H1
19.5 mm
H2
10 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés