??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-153 - Charnière à amortissement technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-1531-115
Référence
VERSION
Rotation
°
L1
115 mm
L2
72 mm
L3
74 mm
L4
50 mm
L5
55 mm
L6
33 mm
L7
3 mm
D1
26 mm
D2
5.4 mm
D3
12 mm
H1
10.5 mm
H2
13.5 mm
H3
5 mm
H4
26.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models