??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-146 - Coulisseau télescopique inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1460-133
Référence
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
L4
14.5 mm
L5
14 mm
L6
26.5 mm
L7
10 mm
L8
3 mm
L9
18 mm
L10
7.5 mm
L11
20 mm
L12
1.5 mm
H1
30 mm
H2
19 mm
H3
20 mm
H4
1.5 mm
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD