??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-144 - Coulisseau télescopique inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1440-125
Référence
L1
mm
L2
mm
L3
6 mm
L4
3 mm
L5
11.7 mm
L6
10 mm
L7
1.5 mm
H1
21.7 mm
H2
18.2 mm
D1
6.2 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models