??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-143 - Coulisseau multi-positions inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1430-224
Référence
37-1430-224
L1
224 mm
L2
350 mm
L3
126 mm
L4
24 mm
L5
16 mm
L6
26 mm
L7
40 mm
L8
24 mm
L9
22.5 mm
L10
26.5 mm
L11
17 mm
H1
58 mm
H2
24 mm
H3
36 mm
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model