??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-142 - Coulisseau inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1420-180
Référence
L1
mm
L2
mm
L3
9.5 mm
L4
3 mm
L5
30 mm
L6
23 mm
H1
36 mm
H2
40 mm
H3
12 mm
H4
24 mm
H5
31 mm
D1
4 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models