??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1126 - Charnière asymétrique noeud à plat - Zamac
Nomenclature
Emile Maurin 37-1126-60-90
Référence
MATIERE
Zamac noir
VERSION
Rotation
°
L1
mm
L2
60 mm
L3
mm
L4
56 mm
L5
14 mm
D1
M8
D2
8.4 mm
D3
8 mm
H1
15.0 mm
H2
8 mm
H3
8.5 mm
+0.5
17 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models