??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-110 - Charnière plate aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 37-110-50
Référence
37-110-50
Rotation
°
L1
50 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
D1
5.5 mm
D2
6 mm
D3
9.5 mm
H1
6 mm
H2
12.5 mm
H3
6.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models