카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1084-76
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_108/37_1084.prj},{NB=emile_maurin_37-1084-76_0},{REF=37-1084-76},{ROT=0},{VERSION=Connecteur arrière},{L1=76},{L2=40},{L3=41},{L4=29},{L5=22},{L6=9},{H1=126},{H2=99.4},{H3=88},{H4=31.5},{H5=15.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 139.5},{M1=88},{M2=29},{M3=41},{M4=9},{VER=3},{FORM=C},{WEIGHT=0.897},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{VERS=3},{PPATH=37_108/37_108_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 139.5-76-126-C},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1084 - Charnière avec connecteur de sécurité - Connecteur arrière
Nomenclature
Emile Maurin 37-1084-76
Référence
37-1084-76
ROT
°
VERSION
Connecteur arrière
L1
76
mm
L2
40
mm
L3
41
mm
L4
29
mm
L5
22
mm
L6
9
mm
H1
126
mm
H2
99.4
mm
H3
88
mm
H4
31.5
mm
H5
15.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성