??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-105 - Charnière à indexation nylon - Sans indexation
Nomenclature
Emile Maurin 37-105-50
Référence
37-105-50
Forme
Sans indexation
Pivotant
°
±0.1
4.5 mm
H1
49 mm
H2
7 mm
H3
2 mm
±0.2
31.8 mm
L1
14 mm
L2
44 mm
±0.2
25.4 mm
±0.2
12.7 mm
F1
130 N
F2
130 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models