??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-095 - Charnière à indexation technopolymère grand angle - Vis tête fraisée - Sans indexation
Nomenclature
Emile Maurin 37-095-45
Référence
37-095-45
Rotation
°
L1
45
L2
50
L3
25
L4
32
L5
21.5
L6
7
D1
8
D2
4.5
D3
8.5
D4
0.0
H1
14
H2
8
H3
0
H4
0.0
F1
350 N
F2
300 N
F3
290 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models