??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-092 - Charnière à indexation technopolymère grand angle - Vis 6 pans creux - Avec indexation
Nomenclature
Emile Maurin 37-092-45
Référence
37-092-45
Rotation
°
L1
45 mm
L2
50 mm
L3
25 mm
L4
32 mm
L5
21.5 mm
L6
7 mm
D1
8 mm
D2
4.5 mm
D3
0.0 mm
D4
8.5 mm
H1
14 mm
H2
8 mm
H4
4.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models