??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-080 - Charnière à indexation acétal - Tube acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-080-115-70
Référence
Matière
Tube acier
Pivotant
°
D1
5.5 mm
H1
52 mm
H2
50 mm
H3
10.4 mm
H4
2.5 mm
H5
9.1 mm
±0.2
34 mm
L1
18 mm
L2
57 mm
±0.2
34 mm
Couple position
N.cm
F1
450 N
F2
450 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models