카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-073-48
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_07/37_07.prj},{NB=emile_maurin_37-073-48_0},{REF=37-073-48},{CODE=422135},{DESCRIPTION=CFA.49-F-CH-5},{DIM01=48.0},{DIM02=49.5},{DIM03=30.2},{DIM04=31},{DIM05=20},{DIM06=13},{DIM07=18},{DIM08=4},{DIM09=-},{DIM10=0},{DIM11=5.5},{DIM12=0},{DIM13=10},{DIM14=5.5},{WEIGHT=29},{PPATH=37_07_2/37_07_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Vis 6 pans creux},{L1=48},{L2=49.5},{L3=31},{L4=30.2},{L5=18},{D1=4},{D2=M6},{D3=5.5},{D4=10},{D5=10},{H1=20},{H2=13},{H3=8},{H4=5.5},{F1T=470},{F16PC=370},{F1TF=310},{F2T=330},{F26PC=380},{F2TF=300},{F3T=110},{F36PC=320},{F6TF=320},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-07 - Charnière à indexation technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 37-073-48
Référence
37-073-48
37-073-48
Rotation
°
VERSION
Vis 6 pans creux
Vis 6 pans creux
L1
48
48
mm
L2
49.5
49.5
mm
L3
31
31
mm
L4
30.2
30.2
mm
L5
18
18
mm
D1
4
4
mm
D2
M6
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
10
10
mm
D5
10
10
mm
H1
20
20
mm
H2
13
13
mm
H3
8
8
mm
H4
5.5
5.5
mm
F1 Taraudé
470
470
N
F1 6 pans creux
370
370
N
F1 Tête fraisée
310
310
N
F2 Taraudé
330
330
N
F2 6 pans creux
380
380
N
F2 Tête fraisée
300
300
N
F3 Taraudé
110
110
N
F3 6 pans creux
320
320
N
F3 Tête fraisée
320
320
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성