??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-032 - Charnière à friction réglable aluminium - Vis CHC - Anodisé incolore
Nomenclature
Emile Maurin 37-032-65
Référence
37-032-65
ANGLE
mm
输入参数值: ANGLE
mm
cm
inch
ft
L1
65.000 mm
L2
55.000 mm
L3
38.000 mm
L4
48.000 mm
H1
9.500 mm
H2
4.500 mm
H3
2.000 mm
D1
13.000 mm
D2
6.300 mm
D3
10.200 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型