??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-025 - Charnière à friction réglable acétal miniature - Blanche
Nomenclature
Emile Maurin 37-025-30
Référence
37-025-30
Matière
Blanche
Pivotant
°
H1
30.5 mm
+0.3/-0.1
15 mm
+0.1/-0.0
5.4 mm
max.
8 mm
L2
25.5 mm
L3
5.1 mm
L4
10.2 mm
L5
12.7 mm
L6
3 mm
L7
10 mm
±0.2
20.5 mm
+0.2/-0.0
10 mm
F1
1390 N
F2
675 N
F3
950 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models