??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-013 - Charnière à friction réglable aluminium anodisé noir - Petit modèle
Nomenclature
Emile Maurin 37-013-30
Référence
37-013-30
ANGLE
°
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
21 mm
L4
15 mm
H1
5.3 mm
H2
3 mm
D1
8 mm
D2
3.5 mm
Informations
情報
INFOTEXTE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)