??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-011 - Charnière à friction réglable aluminium brut - Petit modèle
Nomenclature
Emile Maurin 37-011-30
Référence
37-011-30
ANGLE
°
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
21 mm
L4
15 mm
H1
5.3 mm
H2
3 mm
D1
8 mm
D2
3.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models