??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-773 - Grenouillère à crochet acier avec crochet incurvé - Socle invisible
Nomenclature
Emile Maurin 36-773-45
Référence
36-773-45
Position crochet
°
F1
445 à 1335 mm
L1
60.000 mm
L2
45.000 mm
L3
18.000 mm
L4
22.000 mm
L5
35.000 mm
L6
22.000 mm
L7
35.000 mm
L8
8.000 mm
L9
22.000 mm
L10
15.200 mm
L11
22.000 mm
L12
30.000 mm
L13
20.000 mm
L14
19.900 mm
D1
4.200 mm
D2
2.000 mm
H1
15.000 mm
H2
13.700 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models