??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-62 - Grenouillère à crochet acier, fortes charges
Nomenclature
Emile Maurin 36-620-270
Référence
36-620-270
F1
2670 N
L1
125 mm
L2
30 mm
L3
25 mm
L4
17.5 mm
L5
60 mm
L6
45 mm
L7
29 mm
L8
40 mm
L9
35 mm
L10
20 mm
L11
7.5 mm
L12
30.5 mm
L13
15 mm
L14
7.6 mm
D1
5.36 mm
D2
10.7 mm
H1
22 mm
H2
15 mm
H3
2 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей