??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-60 - Grenouillère à crochet, miniature, acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-601-40
Référence
36-601-40
F1
400 N
D1
2.5 mm
D2
3.2 mm
H1
12.4 mm
H2
1 mm
L1
57 mm
L2
23 mm
L3
12.5 mm
L4
30 mm
L5
8 mm
L6
2.5 mm
L7
9 mm
L8
13.1 mm
L9
22 mm
L10
14 mm
L11
8 mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드