??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-57 - Grenouillère à crochet à clé, acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 36-571-106
Référence
MATIERE
L1
106.5 mm
L2
70 mm
L3
40 mm
L4
23.2 mm
L5
82 mm
L6
15 mm
L7
20 mm
L8
28 mm
L9
13 mm
L10
25 mm
L11
7 mm
D1
5 mm
D2
5.2 mm
H1
17 mm
H2
2 mm
H3
3 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models