??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-515 - Grenouillère à crochet courte - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 36-515-40
Référence
36-515-40
Position
F1
400 N
D1
2 mm
D2
3.2 mm
H1
11 mm
H2
9 mm
L1
76 mm
L2
47 mm
L3
17 mm
L4
15 mm
L5
10 mm
L6
22 mm
L7
28 mm
L8
24 mm
L9
3.5 mm
L10
5 mm
L11
15 mm
L12
13 mm
L13
21 mm
L14
13 mm
L15
8 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型