??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-511 - Grenouillère à crochet courte - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-511-40
Référence
36-511-40
Position
F1
400 N
D1
2 mm
D2
3.2 mm
H1
11 mm
H2
9 mm
L1
76 mm
L2
47 mm
L3
17 mm
M2
15 mm
M4
10 mm
B5
22 mm
B7
28 mm
R
24 mm
M1
3.5 mm
M3
5 mm
B3
15 mm
B6
13 mm
B1
21 mm
B2
13 mm
B4
8 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models