??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-488 - Grenouillère à crochet invisible inox - Socle invisible - Avec trou
Nomenclature
Emile Maurin 36-488-100
Référence
36-488-100
Position
Socle
Socle invisible
VERSION
Avec trou
F1
1000 N
L1
67 mm
L2
56 mm
L3
19.5 mm
min
31 mm
min
54 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
Inserisci valore per L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD