??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-487 - Grenouillère à crochet invisible inox - Socle invisible - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-487-100
Référence
36-487-100
Position
Socle
Socle invisible
VERSION
Avec taquet
F1
1000 N
L1
74 mm
L2
63 mm
L3
19.5 mm
min
38 mm
min
61 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
输入参数值: L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型