??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-481 - Grenouillère à crochet invisible inox - Socle apparent - Version standard
Nomenclature
Emile Maurin 36-481-100
Référence
36-481-100
Position
Socle
Socle apparent
VERSION
Standard
F1
1000 N
L1
67 mm
L2
56 mm
L3
19.5 mm
min
31 mm
min
54 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
Enter value for L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models